FVF, PN 16, DN 50, Met plug, Flens, 50
065B7763
FVF DN50 PN16 Plug-special filter, I-p
065B7763
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 50 |
| Aansluittypen | Flens |
| Afmeting | DN 50 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 1092-2 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 49.00 m³/h |
| Maaswijdte [mm] | 0.40 mm |
| Materiaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | FVF DN50 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Mazen [n/cm²] | 280 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | FVF DN50 PN16 Plug-special filter, I-p |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Hulpproducten |
| Producttype | FVF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Type vuilfilter | Met plug |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.638 Kilogram |
| Netto gewicht | 9 Kilogram |
| Volume | 18.667 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555736 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |