Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Met plug, Flens, 50

065B7759

FVF DN50 PN16 met plug, 2 gaten, l-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat50
AansluittypenFlens
AfmetingDN 50
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Kvs-waarden [m³/u]54.00 m³/h
Maaswijdte [mm]0.87 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Mazen [n/cm²]64
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN50 PN16 met plug, 2 gaten, l-p
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.777 Kilogram
Netto gewicht9.1 Kilogram
Volume18.667 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens