Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Met plug, Flens, 40

065B7758

FVF DN40 PN16 met plug, 2 gaten, l-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat40
AansluittypenFlens
AfmetingDN 40
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kvs-waarden [m³/u]33.00 m³/h
Maaswijdte [mm]0.87 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN40 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Mazen [n/cm²]64
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN40 PN16 met plug, 2 gaten, l-p
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.95 Kilogram
Netto gewicht6.6 Kilogram
Volume16.8 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555682
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens