Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 32, Met plug, Flens, 32

065B7757

FVF DN32 PN16 Plug-special filter, I-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat32
AansluittypenFlens
AfmetingDN 32
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]18.40 m³/h
Maaswijdte [mm]0.40 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN32 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Mazen [n/cm²]280
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN32 PN16 Plug-special filter, I-p
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.18 Kilogram
Netto gewicht5 Kilogram
Volume11.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555675
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens