Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Met plug, Flens, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 met plug

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat125
AansluittypenFlens
AfmetingDN 125
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]350.00 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]1.18 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug
Mazen [n/cm²]25
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN125 PN16 met plug
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht36.8 Kilogram
Netto gewicht32.6 Kilogram
Volume91.26 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No significant risk