Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Met plug, Flens, 15

065B7740

FVF DN15 PN16 met plug

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat15
AansluittypenFlens
AfmetingDN 15
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Kvs-waarden [m³/u]5.30 m³/h
Maaswijdte [mm]0.54 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug
Mazen [n/cm²]150
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN15 PN16 met plug
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet plug
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.524 Kilogram
Netto gewicht2.339 Kilogram
Volume1.589 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555187
Proposition 65No significant risk