Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 200, Met afvoerkogelkraan, Flens, 200

065B7737

FVF DN200 PN16 met kogelkraan opgemonteerd

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat200
AansluittypenFlens
AfmetingDN 200
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]870.00 m³/h
Maaswijdte [mm]1.18 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with draining valve
Mazen [n/cm²]25
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN200 PN16 met kogelkraan opgemonteerd
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet afvoerkogelkraan
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht123 Kilogram
Netto gewicht109 Kilogram
Volume230.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens