Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 150, Met afvoerkogelkraan, Flens, 150

065B7736

FVF DN150 PN16 met kogelkraan opgemonteerd

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat150
AansluittypenFlens
AfmetingDN 150
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]542.00 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]1.18 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with draining valve
Mazen [n/cm²]25
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN150 PN16 met kogelkraan opgemonteerd
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet afvoerkogelkraan
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht66.5 Kilogram
Netto gewicht53.2 Kilogram
Volume199.92 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens