Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 50, Met afvoerkogelkraan, Flens, 50

065B7731

FVF DN50 PN16 met kogelkraan opgemonteerd

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat50
AansluittypenFlens
AfmetingDN 50
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]54.00 m³/h
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.87 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with draining valve
Mazen [n/cm²]64
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN50 PN16 met kogelkraan opgemonteerd
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet afvoerkogelkraan
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.906 Kilogram
Netto gewicht8.5 Kilogram
Volume11.563 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555163
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens