FVF, PN 16, DN 32, Met afvoerkogelkraan, Flens, 32
065B7729
FVF DN32 PN16 met kogelkraan opgemonteerd
065B7729
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 32 |
| Aansluittypen | Flens |
| Afmeting | DN 32 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 1092-2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Kvs-waarden [m³/u] | 20.00 m³/h |
| Maaswijdte [mm] | 0.87 mm |
| Materiaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | FVF DN32 PN16 with draining valve |
| Mazen [n/cm²] | 64 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | FVF DN32 PN16 met kogelkraan opgemonteerd |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Hulpproducten |
| Producttype | FVF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Type vuilfilter | Met afvoerkogelkraan |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.449 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.956 Kilogram |
| Volume | 4.651 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555149 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |