Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 20, Met afvoerkogelkraan, Flens, 20

065B7727

FVF DN20 PN16 met kogelkraan opgemonteerd

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat20
AansluittypenFlens
AfmetingDN 20
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringsnormDIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u]9.50 m³/h
Maaswijdte [mm]0.54 mm
MateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with draining valve
Mazen [n/cm²]150
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFVF DN20 PN16 met kogelkraan opgemonteerd
Product line08
ProductgroepHulpproducten
ProducttypeFVF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Type vuilfilterMet afvoerkogelkraan
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.3 Kilogram
Netto gewicht3.3 Kilogram
Volume2.313 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens