Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Filter en O-ring voor FVR/FVR-D DN50

065B8252

Filter en O-ring voor FVR/FVR-D DN50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal, EPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.50 mm
Material DescriptionFVR Screen DN50
Mazen [n/cm²]50
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFilter en O-ring voor FVR/FVR-D DN50
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
Productnaam SCIP-dossier065B8252
ProducttypeFVR filters
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.015 Kilogram
Netto gewicht0.015 Kilogram
Volume0.227 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104042558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm