Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Filter en O-ring voor FVR/FVR-D DN32

065B8250

Filter en O-ring voor FVR/FVR-D DN32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal, EPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.50 mm
Material DescriptionFVR Screen DN32
Mazen [n/cm²]50
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFilter en O-ring voor FVR/FVR-D DN32
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
Productnaam SCIP-dossier065B8250
ProducttypeFVR filters
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.008 Kilogram
Netto gewicht0.008 Kilogram
Volume0.066 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104042510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm