FVF-pakking
065B7897
FVF pakking DN300
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor vuilfilters
065B7897
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Versterkt koolstof |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | FVF pakking DN300 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - Hulpproducten |
| Producttype | FVF-pakking |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Size | DN 300 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.564 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |