Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-pakking

065B7895

FVF pakking DN200

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalVersterkt koolstof
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat2 pc
Label productYes
Material DescriptionFVF DN200 spare gasket
Mediatemperatuur [°C] [Max]350 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingFVF pakking DN200
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
ProducttypeFVF-pakking
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SizeDN 200
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.153 Kilogram
Netto gewicht0.153 Kilogram
Volume3.176 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens