Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-pakking

065B7894

FVF pakking DN150

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalVersterkt koolstof
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat5 pc
Label productYes
Material DescriptionFVF DN150 spare gasket
Mediatemperatuur [°C] [Max]350 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingFVF pakking DN150
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
ProducttypeFVF-pakking
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SizeDN 150
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.108 Kilogram
Netto gewicht0.023 Kilogram
Volume1.28 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104031934
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens