Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-pakking

065B7890

FVF pakking DN65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalVersterkt koolstof
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF DN65 spare gasket
Mediatemperatuur [°C] [Max]350 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingFVF pakking DN65
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
ProducttypeFVF-pakking
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SizeDN 65
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.009 Kilogram
Netto gewicht0.003 Kilogram
Volume0.062 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104031699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens