FVF-pakking
065B7888
FVF pakking DN40 I-p
065B7888
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Versterkt koolstof |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN40 spare gasket |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | FVF pakking DN40 I-p |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - Hulpproducten |
| Producttype | FVF-pakking |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Size | DN 40 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.006 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.075 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031675 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |