Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Filters DN150 PN16-25 Fijn+pakking

065B7834

Filters DN150 PN16-25 Fijn+pakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal mat. nr 1.4301
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.25 mm
Material DescriptionFVF Screen DN150 Fine Mesh
Mazen [n/cm²]625
Mediatemperatuur [°C] [Max]350 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFilters DN150 PN16-25 Fijn+pakking
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
ProducttypeFV filters - fijn
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.83 Kilogram
Netto gewicht0.5 Kilogram
Volume6.656 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421556023
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens