Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Filters DN300 PN16-25 Normaal+pakking

065B7823

Filters DN300 PN16-25 Normaal+pakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal mat. nr 1.4301
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat2 pc
Maaswijdte [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF Screen DN300 Std Mesh
Mazen [n/cm²]25
Mediatemperatuur [°C] [Max]350 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFilters DN300 PN16-25 Normaal+pakking
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
ProducttypeFV filters - Normaal
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.102 Kilogram
Netto gewicht1.9 Kilogram
Volume50.14 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens