Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Filters DN40 PN16-25 Normaal+pakking

065B7814

Filters DN40 PN16-25 Normaal+pakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal mat. nr 1.4301
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Maaswijdte [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF Screen DN40 Std Mesh
Mazen [n/cm²]64
Mediatemperatuur [°C] [Max]350 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingFilters DN40 PN16-25 Normaal+pakking
Product line08
ProductgroepAccessoires - Hulpproducten
ProducttypeFV filters - Normaal
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.054 Kilogram
Netto gewicht0.02 Kilogram
Volume0.186 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421555828
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens