Filters DN32 PN16-25 Normaal+pakking
065B7813
Filters DN32 PN16-25 Normaal+pakking
065B7813
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal mat. nr 1.4301 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Label product | Yes |
| Maaswijdte [mm] | 0.87 mm |
| Material Description | FVF Screen DN32 Std Mesh |
| Mazen [n/cm²] | 64 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | Filters DN32 PN16-25 Normaal+pakking |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - Hulpproducten |
| Producttype | FV filters - Normaal |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.175 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555811 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |