FVF-M, Magnetische inzet DN15-20
065B7790
Magnetische inzet DN15-20
065B7790
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | BaFe 12019 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN15-20 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Omschrijving | Magnetische inzet DN15-20 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - Hulpproducten |
| Producttype | FVF-M |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.104 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555460 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |