Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Tapwatersysteem, TD-S, 100 kW, 650 L

161L1354

THERMODUAL-S 650-100 StS

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairHorizontaal
Aantal huishoudens [Max]52
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]650 L
Breedte met deksel [mm]1050 mm
Capaciteit [kW]100.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterRp1"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN25
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat26,9 mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]1165 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]16 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]1.71 m³/h
GoedkeuringDVGWCE
HE aansluitmaat26,9 mm
HE aansluittypeGelast
HE leidingmaatDN20
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]1830 mm
IsolatiemateriaalEPS met gelamineerd fleece
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermoDual-S 650-100 StS HEX
Naam categorieOnderstations met tankoplossing
OmschrijvingTHERMODUAL-S 650-100 StS
Ontwerpstaand
Pakket 2 breedte [mm]1200 mm
Pakket 2 diepte [mm]800 mm
Pakket 2 hoogte [mm]500 mm
Pakketbreedte [mm]1000 mm
Pakketdiepte [mm]1000 mm
Pakkethoogte [mm]1975 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTD-S
Stroom [A] [Max]0.2 A
Tankmateriaal14571
Tapwater aansluitmaatRp2"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater HEX typeXB37M-1-30
Tapwater leidingmaatDN50
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM2K
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]16 bar
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur aanbevolen [°C]70 °C
Voedingstemperatuur constructie [°C]150 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht103 Kilogram
Netto gewicht103 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162854556