Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Tapwatersysteem, TD-S, 40 kW, 350 L

161L0989

THERMODUAL-S 350-40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairHorizontaal
Aantal huishoudens [Max]18
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]350 L
Breedte met deksel [mm]925 mm
Capaciteit [kW]40.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterRp3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN20
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat26,9 mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]965 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]0.76 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]0.69 m³/h
GoedkeuringDVGWCE
HE aansluitmaat26,9 mm
HE aansluittypeGelast
HE leidingmaatDN20
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]1725 mm
IsolatiemateriaalEPS met gelamineerd fleece
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermoDual-S 350-40 v2023
Naam categorieOnderstations met tankoplossing
OmschrijvingTHERMODUAL-S 350-40
Ontwerpstaand
Pakket 2 breedte [mm]1200 mm
Pakket 2 diepte [mm]800 mm
Pakket 2 hoogte [mm]500 mm
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]1875 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTD-S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]0.1 A
Tankmateriaal14571
Tapwater aansluitmaatRp1 1/2"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater HEX typeXB37M-1-12
Tapwater leidingmaatDN40
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM2K
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]25 bar
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur aanbevolen [°C]70 °C
Voedingstemperatuur constructie [°C]150 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht80 Kilogram
Netto gewicht80 Kilogram
Volume1433.256 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162705636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm