Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Tapwatersysteem, TD-CM, TD-CM, 420kW, mengen, ECL, Isolatiemantel, Wilo, 420 kW

004X1784

TD-CM 420KW MIX-ECL ISOL.AFDEKKAP WI

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairVerticaal
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]900 mm
Capaciteit [kW]420.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterG1 1/4"
Circulatie-aansluittypeuitwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN25
DekselmateriaalPU hardschuim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte zonder deksel [mm]488 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]10 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FabrikantnaamDanfoss
Flow circulatie [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow primair [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]7.20 m³/h
GoedkeuringDVGWCE
HE aansluitmaatRp2"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN50
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]1940 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
Naam categorieOnderstations met tankoplossing
OmschrijvingTD-CM 420KW MIX-ECL ISOL.AFDEKKAP WI
Kenmerkend
Waarde
Ontwerpstaand
P circulatie [bar] [Max]0.30 bar
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]2000 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTD-CM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]4.0 A
Substation versieTD-CM, 420kW, mengen, ECL, Isolatiemantel, Wilo
Tapwater aansluitmaatG1 3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater circulatiepomp merkGrundfos
Tapwater circulatiepomp typeUPM GEO
Tapwater HEX typeXB59M-1-60
Tapwater leidingmaatDN40
Tapwater pompmerkWilo
Tapwater pomptypeSTRATOS PARA Z
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typeSTRATOS PARA
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht150 Kilogram
Netto gewicht130 Kilogram
Volume806.211 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162744239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm