Tapwatersysteem, TD-CM, TD-CM, 280kW, pomp, ECL, Isolatiemantel, Wilo, 280 kW
004X1777
TD-CM 280KW POMP-ECL ISOL.AFDEKKAP WI
004X1777
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Verticaal |
| Application type | DHW storage & charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 900 mm |
| Capaciteit [kW] | 280.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | G1 1/4" |
| Circulatie-aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN25 |
| Dekselmateriaal | PU hardschuim |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte zonder deksel [mm] | 488 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 10 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow circulatie [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 5.10 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 4.80 m³/h |
| Goedkeuring | DVGWCE |
| HE aansluitmaat | Rp1 1/2" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN40 |
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1940 mm |
| Isolatiemateriaal | PU hardschuim |
| Material Description | TD-CM 280KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Naam categorie | Onderstations met tankoplossing |
| Omschrijving | TD-CM 280KW POMP-ECL ISOL.AFDEKKAP WI |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Ontwerp | staand |
| P circulatie [bar] [Max] | 0.45 bar |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 2000 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Tapwatersysteem |
| Producttype | TD-CM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroom [A] [Max] | 4.0 A |
| Substation versie | TD-CM, 280kW, pomp, ECL, Isolatiemantel, Wilo |
| Tapwater aansluitmaat | G1 1/2" |
| Tapwater aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater circulatiepomp merk | Grundfos |
| Tapwater circulatiepomp type | UPM GEO |
| Tapwater HEX type | XB59M-1-36 |
| Tapwater leidingmaat | DN32 |
| Tapwater pompmerk | Wilo |
| Tapwater pomptype | STRATOS PARA Z |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingspomp merk | Wilo |
| Verwarmingspomp type | STRATOS PARA |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 150 Kilogram |
| Netto gewicht | 130 Kilogram |
| Volume | 807.087 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |