Tapwatersysteem, TC-DL, 420 kW, Tapwater regelaar naam: ECL 310, 1000 L
004X1622
TC-DL 1000 ECL XB
004X1622
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Verticaal |
| Application type | DHW storage & charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boilertankvolume [l] | 1000 L |
| Breedte zonder deksel [mm] | 2570 mm |
| Capaciteit [kW] | 420.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | Rp2" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN50 |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.29 bar |
| Delta P secundair [bar] [Max] | 0.65 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 48,3/60,3mm |
| DH aansluittype | Gelast |
| DH leidingmaat | DN40/DN50 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 1000 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 25 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow circulatie [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 12.96 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Goedkeuring | DVGWCE |
| HE aansluitmaat | 48,3/60,3 mm |
| HE aansluittype | Gelast |
| HE leidingmaat | DN40/DN50 |
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 2525 mm |
| Isolatiemateriaal | EPS met gelamineerd fleece |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | TC-DL 1000 ECL XB |
| Naam categorie | Antilegionellasystemen |
| Omschrijving | TC-DL 1000 ECL XB |
| Ontwerp | staand |
| P circulatie [bar] [Max] | -0.27 bar |
| Pakket 2 breedte [mm] | 1300 mm |
| Pakket 2 diepte [mm] | 1000 mm |
| Pakket 2 hoogte [mm] | 2400 mm |
| Pakketbreedte [mm] | 2425 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 1000 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 1100 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Tapwatersysteem |
| Producttype | TC-DL |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroom [A] [Max] | 4.0 A |
| Tankmateriaal | 1.4571 |
| Tapwater aansluitmaat | Rp2 1/2" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | XB59M-1-120 |
| Tapwater leidingmaat | DN65 |
| Tapwater pompmerk | Grundfos |
| Tapwater pomptype | MAGNA3 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 12 bar |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 230 Kilogram |
| Netto gewicht | 230 Kilogram |
| Volume | 2456.818 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |