Danfoss logo
Thermoclean

Tapwatersysteem, TC-DL, 315 kW, Tapwater regelaar naam: ECL 310, 750 L

004X1621

TC-DL 0750 ECL XB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairVerticaal
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]750 L
Breedte zonder deksel [mm]2365 mm
Capaciteit [kW]315.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterG2 3/8"
Circulatie-aansluittypeuitwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN50
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.23 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.59 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat48,3/60,3mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN40/DN50
Diepte zonder deksel [mm]990 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FabrikantnaamDanfoss
Flow circulatie [m3/h] [Max]6.75 m³/h
Flow primair [m3/h] [Max]9.65 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]12.00 m³/h
GoedkeuringDVGWCE
HE aansluitmaat48,3/60,3 mm
HE aansluittypeGelast
HE leidingmaatDN40/DN50
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]2240 mm
IsolatiemateriaalEPS met gelamineerd fleece
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionTC-DL 0750 ECL XB
Naam categorieAntilegionellasystemen
OmschrijvingTC-DL 0750 ECL XB
Ontwerpstaand
P circulatie [bar] [Max]-0.23 bar
Pakket 2 breedte [mm]1200 mm
Pakket 2 diepte [mm]800 mm
Pakket 2 hoogte [mm]2150 mm
Pakketbreedte [mm]1000 mm
Pakketdiepte [mm]1000 mm
Pakkethoogte [mm]2290 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTC-DL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]4.0 A
Tankmateriaal1.4571
Tapwater aansluitmaatG2 3/8"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeXB59M-1-100
Tapwater leidingmaatDN50
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeMAGNA3
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]12 bar
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht230 Kilogram
Netto gewicht230 Kilogram
Volume1550.765 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162745083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm