Danfoss logo
Thermoclean

Tapwatersysteem, TC-DL, 84 kW, Tapwater regelaar naam: ECL 310, 200 L

004X1618

TC-DL 0200 ECL XB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairVerticaal
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]200 L
Breedte zonder deksel [mm]1950 mm
Capaciteit [kW]84.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterG1 1/4"
Circulatie-aansluittypeuitwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN25
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.24 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.54 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat26,9/33,5 mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN20/DN25
Diepte zonder deksel [mm]725 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FabrikantnaamDanfoss
Flow circulatie [m3/h] [Max]1.80 m³/h
Flow primair [m3/h] [Max]2.48 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]5.00 m³/h
GoedkeuringDVGWCE
HE aansluitmaat26,9/33,5 mm
HE aansluittypeGelast
HE leidingmaatDN20/DN25
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]1730 mm
IsolatiemateriaalEPS met gelamineerd fleece
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionTC-DL 0200 ECL XB
Naam categorieAntilegionellasystemen
OmschrijvingTC-DL 0200 ECL XB
Ontwerpstaand
P circulatie [bar] [Max]-0.19 bar
Pakket 2 breedte [mm]1200 mm
Pakket 2 diepte [mm]800 mm
Pakket 2 hoogte [mm]1900 mm
Pakketbreedte [mm]750 mm
Pakketdiepte [mm]750 mm
Pakkethoogte [mm]1650 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTC-DL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]4.0 A
Tankmateriaal1.4571
Tapwater aansluitmaatG1 1/2"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeXB37H-1-60
Tapwater leidingmaatDN32
Tapwater pompmerkWilo
Tapwater pomptypeSTRATOS PARA Z
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]12 bar
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht197 Kilogram
Netto gewicht197 Kilogram
Volume1259.347 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162745113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm