Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessoires Tapwater, Isolatie, Isolatie voor SE-1500, Neodul 100/20

640U4960

1500 L, Isolatiemateriaal: EPS met gelamineerd fleece

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]1500 L
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
DekselmateriaalEPS+Fleece
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
IsolatiemateriaalEPS met gelamineerd fleece
Material DescriptionINS.F. SE 1500 Neodul 100/20
Naam categorieIsolatie
OmschrijvingIsolatie voor SE-1500, Neodul 100/20
Ontwerplos
Kenmerkend
Waarde
Pakketbreedte [mm]1950 mm
Pakketdiepte [mm]290 mm
Pakkethoogte [mm]2370 mm
Product line32
ProductgroepAccessoires Tapwater
ProducttypeTanks, buffers en kachels
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur aanbevolen [°C]70 °C
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht36 Kilogram
Netto gewicht36 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255210658
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens