Accessoires Tapwater, Isolatie, Isolatie voor SE-1250, Neodul 100/20
640U4959
1250 L, Isolatiemateriaal: EPS met gelamineerd fleece
640U4959
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boilertankvolume [l] | 1250 L |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Dekselmateriaal | EPS+Fleece |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Isolatiemateriaal | EPS met gelamineerd fleece |
| Material Description | INS.F. SE 1250 Neodul 100/20 |
| Naam categorie | Isolatie |
| Omschrijving | Isolatie voor SE-1250, Neodul 100/20 |
| Ontwerp | los |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketbreedte [mm] | 1950 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 290 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 2370 mm |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Accessoires Tapwater |
| Producttype | Tanks, buffers en kachels |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur aanbevolen [°C] | 70 °C |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 33 Kilogram |
| Netto gewicht | 33 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |