Accessoires Tapwater, Tapwaterverwarmingen, SE-RG0160
640U4933
160 L, Isolatiemateriaal: EPS met gelamineerd fleece
640U4933
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Horizontaal |
| Aantal huishoudens [Max] | 5 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boilertankvolume [l] | 160 L |
| Breedte met deksel [mm] | 700 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 500 mm |
| Capaciteit [kW] | 29.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | Rp3/4" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN20 |
| Dekselmateriaal | EPS+Fleece |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | R1" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN25 |
| Diepte met deksel [mm] | 700 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 500 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Goedkeuring | CEPED |
| HE aansluitmaat | R1" |
| HE aansluittype | uitwendige schroefdraad |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE leidingmaat | DN25 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Stainless steel tank with coil inside |
| HEX verwarmingslegering | 1.4571 |
| Hoogte met deksel [mm] | 1245 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1245 mm |
| Isolatiemateriaal | EPS met gelamineerd fleece |
| Material Description | SE-RG 160 |
| Naam categorie | Tapwaterverwarmingen |
| Omschrijving | SE-RG0160 |
| Ontwerp | staand |
| Pakketbreedte [mm] | 750 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 750 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 1395 mm |
| PED-categorie | I |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Accessoires Tapwater |
| Producttype | Tanks, buffers en kachels |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Tankmateriaal | 1.4571 |
| Tapwater aansluitmaat | Rp1" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | DN25 |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur aanbevolen [°C] | 70 °C |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 50 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210580 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |