Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

Accessoires Tapwater, Voor TD-/LM-S UPM (KIT)

004U1627

2.93 m³/h

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairAlle
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]316 mm
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH leidingmaatDN25
Diepte zonder deksel [mm]170 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]2.93 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat26,9/33,5 mm
HE aansluittypeGelast
HE leidingmaatDN20/DN25
Hoogte zonder deksel [mm]180 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Naam categorieVerdelers en leidingsets
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingVoor TD-/LM-S UPM (KIT)
Ontwerplos
Pakketbreedte [mm]376 mm
Pakketdiepte [mm]376 mm
Pakkethoogte [mm]198 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepAccessoires Tapwater
ProducttypePrimary module
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]0.0 A
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]0 bar
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM GEO
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur aanbevolen [°C]75 °C
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht50 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm