Danfoss logo
Primary module

Accessoires Tapwater, VS02 voor TD-/LM-S

004U1522

1.17 m³/h

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairAlle
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]190 mm
CE-keurmerkYes
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat26,9/21,3 mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN20/DN15
Diepte zonder deksel [mm]83 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.17 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat26,9/21,3 mm
HE aansluittypeGelast
Hoogte zonder deksel [mm]200 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionPRI-MODUL_VS02 F. TD-/LM-S
Naam categorieVerdelers en leidingsets
OmschrijvingVS02 voor TD-/LM-S
Ontwerplos
Pakketbreedte [mm]376 mm
Pakketdiepte [mm]376 mm
Pakkethoogte [mm]198 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepAccessoires Tapwater
ProducttypePrimary module
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]0.0 A
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]25 bar
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur aanbevolen [°C]75 °C
Voedingstemperatuur constructie [°C]150 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht50 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume7.5 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162699409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm