Accessoires Tapwater, V02 voor TD-/LM-S
004U1512
1.17 m³/h
004U1512
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Alle |
| Application type | DHW storage & charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 190 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.22 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 26,9/21,3 mm |
| DH aansluittype | Gelast |
| DH leidingmaat | DN20/DN15 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 83 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 25 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 1.17 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 26,9/21,3 mm |
| HE aansluittype | Gelast |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 200 mm |
| Isolatiemateriaal | PU hardschuim |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | PRI-MODUL_V02 F. TD-/LM-S |
| Naam categorie | Verdelers en leidingsets |
| Omschrijving | V02 voor TD-/LM-S |
| Ontwerp | los |
| Pakketbreedte [mm] | 376 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 376 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 198 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Accessoires Tapwater |
| Producttype | Primary module |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroom [A] [Max] | 0.0 A |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 12 bar |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur aanbevolen [°C] | 75 °C |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 50 Kilogram |
| Netto gewicht | 40 Kilogram |
| Volume | 5 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |