Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Tapwatersysteem, Legiomin®, 130 kW, 750 L

161L1326

LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]750 L
Capaciteit [kW]130.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk primair [bar] [Max]16 bar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
OmschrijvingLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Kenmerkend
Waarde
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeLegiomin®
Tapwater HEX typeXB37M-1-40
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]16 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht152 Kilogram
Netto gewicht152 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2541 Liter
EAN/UPC5715255210627