Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Tapwatersysteem, Legiomin®, 80 kW, 500 L

161L1322

LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]500 L
Capaciteit [kW]80.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk primair [bar] [Max]16 bar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
OmschrijvingLEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
Kenmerkend
Waarde
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeLegiomin®
Tapwater HEX typeXB37M-1-26
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]16 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht103 Kilogram
Netto gewicht103 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1984.5 Liter
EAN/UPC5715255210474