Tapwatersysteem, Legiomin®, 150 kW, 1000 L
161L1290
LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
161L1290
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boilertankvolume [l] | 1000 L |
| Capaciteit [kW] | 150.0 kW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Material Description | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
| Omschrijving | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Productgroep | Tapwatersysteem |
| Producttype | Legiomin® |
| Tapwater HEX type | XB37M-1-50 |
| Tapwater regelaar naam | No Controller |
| Tapwater regeltype | External control |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 175 Kilogram |
| Netto gewicht | 175 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889985 |