Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Tapwatersysteem, Legiomin®, 100 kW, 750 L

161L1288

LEGIOMIN-S 750-160-100 v2023

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]750 L
Capaciteit [kW]100.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
OmschrijvingLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
Kenmerkend
Waarde
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeLegiomin®
Tapwater HEX typeXB37M-1-30
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht150 Kilogram
Netto gewicht150 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162889961