Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Tapwatersysteem, Legiomin®, 150 kW, 500 L

161L1287

LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]500 L
Capaciteit [kW]150.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
OmschrijvingLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
Kenmerkend
Waarde
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeLegiomin®
Tapwater HEX typeXB37M-1-50
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht110 Kilogram
Netto gewicht110 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162736661