Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Tapwatersysteem, Legiomin®, 100 kW, 350 L

161L1284

LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDHW storage & charging
Batterijen inbegrepenNo
Boilertankvolume [l]350 L
Capaciteit [kW]100.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
OmschrijvingLEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
Kenmerkend
Waarde
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeLegiomin®
Tapwater HEX typeXB37M-1-30
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht91 Kilogram
Netto gewicht91 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162736555