Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
267B0049
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Drukklasse | PN 10 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
| Omschrijving | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Metering unit |
| Producttype | Modular Metering Unit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 2 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |