Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
Application typeMetering unit
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
Desinfectie functieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]100 KPa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieks instelling [°C]50 °C
Kenmerkend
Waarde
Flow max bij dp=10kpa [m3/h]1.5 m³/h
Geïntegreerde keerklepJa
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
Mediatemperatuur [°C] [Max]100 °C
OmschrijvingCirculation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Product line67
ProductgroepMetering unit
ProducttypeModular Metering Unit
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]35 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.5 Kilogram
Netto gewicht1.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.029 Liter
EAN/UPC5702424626884