Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 20
Application typeMetering unit
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Kenmerkend
Waarde
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Geïntegreerde keerklepJa
Material DescriptionDomestic water line MMU
MetingPrepared for water meter
OmschrijvingDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Product line67
ProductgroepMetering unit
ProducttypeModular Metering Unit
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.3 Kilogram
Netto gewicht0.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume3.158 Liter
EAN/UPC5702424626877