Metering unit in cabinet
267B0033
Metering unit BD DN25
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
267B0033
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 25 |
| Application type | Metering unit |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Drukklasse | PN 10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Metering Unit BD DN25 |
| Omschrijving | Metering unit BD DN25 |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Metering unit |
| Producttype | Metering unit in cabinet |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 17 Kilogram |
| Netto gewicht | 15 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645724 |