Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 15
Application typeMetering unit
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
DrukklassePN 10
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
OmschrijvingMetering unit PV25 DN 15
Product line67
ProductgroepMetering unit
ProducttypeMetering unit in cabinet
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17 Kilogram
Netto gewicht14 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645670