Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0026

Metering unit PV60 DN25
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 25
Application typeMetering unit
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
DrukklassePN 10
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN25
OmschrijvingMetering unit PV60 DN25
Product line67
ProductgroepMetering unit
ProducttypeMetering unit in cabinet
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16 Kilogram
Netto gewicht14 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424644536