Danfoss logo
Termix One type 3 w. AVTQ_004B6027

Termix One-Q, Type 3, Tapwater regelaar naam: AVTQ

004B6027

Producttype: Termix One-Q, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]315 mm
Breedte zonder deksel [mm]312 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalGrijs gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]165 mm
Diepte zonder deksel [mm]155 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]470 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]468 mm
Material DescriptionTermix One type 3 w. AVTQ
OmschrijvingTermix One Type 3 m/Q20 m/Kab.
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix One type 3 w. AVTQ
ProducttypeTermix One-Q
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG uitw. draad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT22-2 26/26 G3/4" VH
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTQ
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14 Kilogram
Netto gewicht13 Kilogram
Volume20.698 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560375484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm