Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Type 2, Tapwater regelaar naam: AVTB

004U3050

Producttype: Termix One-B, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]315 mm
Breedte zonder deksel [mm]312 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalGrijs gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]165 mm
Diepte zonder deksel [mm]155 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]430 mm
Hoogte zonder deksel [mm]428 mm
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.40 m³/h
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE2 M.SV
OmschrijvingTermix One, Type 2 met Afdekking en Veiligheidsventiel (10,0 bar)
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTERMIX ONE TYPE2 M.SV
ProducttypeTermix One-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5b048626-4e83-4bce-9a64-520a0387715a
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG uitw. draad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]0.5 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]100 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11 Kilogram
Netto gewicht10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560642272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm